大西 木工用スケールビット9.0mm

大西 木工用スケールビット9.0mm
通常単価:
1,241
通常出荷日:
1日目

【特長】
・深穴作業に最適です。
・深さ調整の目安になるライン入りです。
【用途】
・被削材:木材。
・木材の貫通穴用。
【商品仕様】
・刃径(mm):9.0
・溝長(mm):180
・全長(mm):250
・シャンク径(mm):6.35
・適合機種:電気ドリル・インパクトドライバー対応
・JANコード:4957934510906
・トラスココード:786-8219
・質量:56g
【材質/仕上】
・炭素鋼(S55C)

型番

1 の型番候補があります候補を表示

NO10-090

型番
NO10-090
型番通常単価最小発注数量スライド値引通常
出荷日

1,241円

1個

1日目

Loading...

  1. 1

商品担当おすすめ

大西 木工用スケールビット9.0mmの型番NO10-090のページです。
型番NO10-090に関する仕様情報を記載しております。

NO10-090で型番確定

大西 木工用スケールビット9.0mmのレビュー