ETM スプリングコレットER16

ETM スプリングコレットER16
通常単価:
6,361
通常出荷日:
お見積り

【特長】
・テーパー角度は理想的な8°を採用し、締め代と突出量のバランスは最良のものとなっており、捩れ剛性、把握力、精度は最高です。
・ダブルテーパー方式と16ヶ所のスリ割り方式にの採用により、優れた同心性、均等な把握力を発揮します。
【商品仕様】
・把握径(mm):1.0~2.0
・コレットタイプ:ER16
・JANコード:4526587091164
・トラスココード:523-3755
・質量:30g

型番

1 の型番候補があります候補を表示

NO.701612

型番
NO.701612
型番通常単価最小発注数量スライド値引通常
出荷日

6,361円

1個

お見積り

Loading...

  1. 1

ETM スプリングコレットER16の型番NO.701612のページです。
型番NO.701612に関する仕様情報を記載しております。

NO.701612で型番確定

このカテゴリにはこんな商品もあります!

よく一緒に購入されている商品

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口
Tel:0120-343-607
受付時間:8:00~20:00(日曜日・年末年始は除く)

チャットでのご相談も受け付けております。

受付時間: 平日 9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)