STS 測量用ネイルNO.7 (50本入)

STS 測量用ネイルNO.7 (50本入)
通常単価:
6,388
通常出荷日:
5日目

【特長】
・耐久性のある特殊鋼ネイルです。
【用途】
・測量ポイントの表示に。
【商品仕様】
・寸法(mm):9.5×20×205×5
・寸法(mm):9.5×20×205×5
・50本入
・砂利道用
・JANコード:4514095140184
・トラスココード:807-2638
・質量:5kg
【材質/仕上】
・特殊鋼

型番

1 の型番候補があります候補を表示

NO.7

型番
NO.7
型番通常単価最小発注数量スライド値引通常
出荷日

6,388円

1個

5日目

Loading...

  1. 1

商品担当おすすめ

STS 測量用ネイルNO.7 (50本入)の型番NO.7のページです。
型番NO.7に関する仕様情報を記載しております。

NO.7で型番確定

STS 測量用ネイルNO.7 (50本入)のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

このカテゴリにはこんな商品もあります!

よく一緒に購入されている商品

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口
Tel:0120-343-607
受付時間:8:00~20:00(日曜日・年末年始は除く)

チャットでのご相談も受け付けております。

受付時間: 平日 9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)