ETM ストレートシャンクミニコレットチャック

ETM ストレートシャンクミニコレットチャック
通常単価:
12,911
通常出荷日:
お見積り

【特長】
・ナット部が小さいのでワークの狭い箇所や深い箇所の加工が出来ます。
【商品仕様】
・把握径(mm):0.5~10.0
・適合コレット:ER16
・シャンク外径×長さ(mm):20×150
・ナット外形(mm):28
・JANコード:4526587091027
・トラスココード:523-3704
・質量:180g

型番

1 の型番候補があります候補を表示

NO.690422

型番
NO.690422
型番通常単価最小発注数量スライド値引通常
出荷日

12,911円

1個

お見積り

Loading...

  1. 1

ETM ストレートシャンクミニコレットチャックの型番NO.690422のページです。
型番NO.690422に関する仕様情報を記載しております。

NO.690422で型番確定

ETM ストレートシャンクミニコレットチャックのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

このカテゴリにはこんな商品もあります!

よく一緒に購入されている商品

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口
Tel:0120-343-607
受付時間:8:00~20:00(日曜日・年末年始は除く)

チャットでのご相談も受け付けております。

受付時間: 平日 9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)