フジ インサイドバーニャキャリパー 600~1000mm

フジ インサイドバーニャキャリパー 600~1000mm
通常単価:
141,351
通常出荷日:
2日目

【特長】
・大型内径測定器です。
・ステンレス製(先端超硬チップ付)です。
【用途】
・測定に
【商品仕様】
・測定範囲:600~1000mm
・測定範囲:600~1000mm
・全長:600mm
・器差:±0.15mm
・JANコード:4560119673633
・トラスココード:732-3026
・質量:1650g
【材質/仕上】
・SUS304

型番

1 の型番候補があります候補を表示

NO.6

型番
NO.6
型番通常単価最小発注数量スライド値引通常
出荷日

141,351円

1個

2日目

Loading...

  1. 1

フジ インサイドバーニャキャリパー 600~1000mmの型番NO.6のページです。
型番NO.6に関する仕様情報を記載しております。

NO.6で型番確定

フジ インサイドバーニャキャリパー 600~1000mmのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

このカテゴリにはこんな商品もあります!

よく一緒に購入されている商品

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口
Tel:0120-343-607
受付時間:8:00~20:00(日曜日・年末年始は除く)

チャットでのご相談も受け付けております。

受付時間: 平日 9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)