サンフラッグ 段付ブロンズバラビット

サンフラッグ 段付ブロンズバラビット

通常単価:
172
通常出荷日:
11日目

【特長】
・精密性に優れた特殊表面加工により、ビスの食いつきが抜群です。ねばり強く、耐摩耗性・耐衝撃性に優れています。
【用途】
・充電インパクト用ドライバー・電動ドライバーなどにご使用下さい。
【商品仕様】
・サイズ#2×100磁力付き軸対辺6.35
・サンフラッグ 段付ブロンズバラビット
・JANコード:4906842124064
・トラスココード:853-5792
・質量:20g
【材質/仕上】
・H級
・特殊鋼

商品に関するお問い合わせ

チャットサポート

型番
通常出荷日

並び順

  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
通常単価

並び順

  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
数量

11日目

172

この商品は100個からご注文いただけます。

型番 : NO.13BSP-2X100
通常出荷日 11日目
通常単価 172

スペック

Loading...

検索中、お待ちください。

取消

スペック項目名の下部にあります選択項目から商品リストを絞り込みできます。

  1. 1

サンフラッグ 段付ブロンズバラビットのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

このカテゴリにはこんな商品もあります!

よく一緒に購入されている商品

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口
Tel:0120-343-607
受付時間:8:00~20:00(日曜日・年末年始は除く)

チャットでのご相談も受け付けております。

受付時間: 平日 9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)