• 2018/11/18 8:00 ~ 21:30 の間、サイトメンテナンスのため当サイトの閲覧・ご利用ができません。あらかじめご了承ください。
  • 北海道地震の影響により、勇払郡厚真町の注文は停止させていただいております。 【10/9 9:00】

    宅配会社の取り引き条件見直しにともない出荷に関する変更(※)のご依頼受付は、15時までとさせていただきます。※着店止め、守衛止め、送り先変更、AM/PM指定、必着指定、有料配送サービスなどを指します。 ご不明な点は、ミスミお客様サービス窓口(0120-343-066)までお問い合わせください。

    【お問い合わせについて】お急ぎの場合は、各種お問い合わせ窓口へお電話ください。お急ぎでなければ、ログイン後にWebお問い合わせフォームもご利用ください。

MURAKO ネジ込み式ナイロンホイル 外径80Φ M10穴 600#

MURAKO ネジ込み式ナイロンホイル 外径80Φ M10穴 600#
通常単価:
1,228
通常出荷日:
お見積り

【特長】
・ディスクグラインダーに直接ねじ込むか専用6mm軸アダプターを使用しストレートグラインダーに取り付けることができます。
【用途】
・溶接焼け取り
・サビ落とし
・塗装前の仕上げ
・木工研磨
【商品仕様】
・粒度(#):600
・外径(mm):80
・厚さ(mm):25
・穴径(mm):M10
・最高使用回転数(rpm):6000
・ねじ径(mm):M10(P1.5)
・羽根枚数(枚):49
・ねじ径(mm):M10(P1.5)
・羽根枚数(枚):49
・質量:(g)50
・使用工具:ディスクグラインダー、ストレートグラインダー
・トラスココード:852-5699
・質量:50g
【材質/仕上】
・ナイロン不織布
【セット内容/付属品】
・6mm軸アダプター1本付

型番

1 の型番候補があります候補を表示

NNH80M10-600

型番
NNH80M10-600
型番通常単価最小発注数量スライド値引通常
出荷日

1,228円

5個

お見積り

Loading...

  1. 1

MURAKO ネジ込み式ナイロンホイル 外径80Φ M10穴 600#の型番NNH80M10-600のページです。
型番NNH80M10-600に関する仕様情報を記載しております。

NNH80M10-600で型番確定

MURAKO ネジ込み式ナイロンホイル 外径80Φ M10穴 600#のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

このカテゴリにはこんな商品もあります!

よく一緒に購入されている商品

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口
Tel:0120-343-608
受付時間:8:00~20:00(日曜日・年末年始は除く)

チャットでのご相談も受け付けております。

受付時間: 平日 9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)