タジマ マイコンベ5.5m/メートル目盛/ブリスター

タジマ マイコンベ5.5m/メートル目盛/ブリスター
通常単価:
1,689
通常出荷日:
在庫品1日目  当日出荷可能18:00まで受付

【特長】
・ボタンを押してテープ引き出し、離すと止まるストップタイプです。
・0点補正移動爪です。
【商品仕様】
・テープ長さ(m):5.5
・テープ幅(mm):13
・水平保持(m):1.2
・テープ厚(mm):5.5
・目盛仕様:メートル目盛、JIS1級
・ストラップ付
・JANコード:4975364011794
・トラスココード:796-7250
・質量:165g
【材質/仕上】
・テープ:スチール
・ばね:スチール
・ケース:ABS樹脂

(i)ご注意

  • 本製品には通電性があります。感電に注意して下さい。 テープのエッジで手を切る恐れがありますので、手袋を着用して下さい。

型番

1 の型番候補があります候補を表示

NMY-55BL

型番
NMY-55BL
型番通常単価最小発注数量スライド値引通常
出荷日

1,689円

1個

在庫品1日目

当日出荷可能

Loading...

  1. 1

タジマ マイコンベ5.5m/メートル目盛/ブリスターの型番NMY-55BLのページです。
型番NMY-55BLに関する仕様情報を記載しております。

NMY-55BLで型番確定

タジマ マイコンベ5.5m/メートル目盛/ブリスターのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

このカテゴリにはこんな商品もあります!

よく一緒に購入されている商品

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口
Tel:0120-343-607
受付時間:8:00~20:00(日曜日・年末年始は除く)

チャットでのご相談も受け付けております。

受付時間: 平日 9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)