タジマ マイコンベ5.5m/メートル目盛

タジマ マイコンベ5.5m/メートル目盛
通常単価:
1,749
通常出荷日:
4日目

【特長】
・ボタンを押してテープ引き出し、離すと止まるストップタイプです。
【用途】
・長さ測定用。
【商品仕様】
・テープ長さ(m):5.5
・テープ幅(mm):13
・目盛仕様:メートル目盛
・水平保持(m):1.1
・水平保持(m):1.1
・JIS1級
・JANコード:4975364023087
・トラスココード:813-4409
・質量:165g
【材質/仕上】
・テープ:SK85(旧SK5)
・バネ:SK85(旧SK5)
・ケース:ABS樹脂

(i)ご注意

  • 本製品には通電性があります。感電に注意して下さい。 テープのエッジで手を切る恐れがありますので、手袋を着用して下さい。

型番

1 の型番候補があります候補を表示

NMY-55

型番
NMY-55
型番通常単価最小発注数量スライド値引通常
出荷日

1,749円

1個

4日目

Loading...

  1. 1

タジマ マイコンベ5.5m/メートル目盛の型番NMY-55のページです。
型番NMY-55に関する仕様情報を記載しております。

NMY-55で型番確定

タジマ マイコンベ5.5m/メートル目盛のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

このカテゴリにはこんな商品もあります!

よく一緒に購入されている商品

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口
Tel:0120-343-607
受付時間:8:00~20:00(日曜日・年末年始は除く)

チャットでのご相談も受け付けております。

受付時間: 平日 9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)