• 北海道地震の影響により、勇払郡厚真町の注文は停止させていただいております。 【10/9 9:00】

    宅配会社の取り引き条件見直しにともない出荷に関する変更(※)のご依頼受付は、15時までとさせていただきます。※着店止め、守衛止め、送り先変更、AM/PM指定、必着指定、有料配送サービスなどを指します。 ご不明な点は、ミスミお客様サービス窓口(0120-343-066)までお問い合わせください。

    【お問い合わせについて】お急ぎの場合は、各種お問い合わせ窓口へお電話ください。お急ぎでなければ、ログイン後にWebお問い合わせフォームもご利用ください。

MURAKO ネジックペーパーホイル 外径40幅25穴径M6 60#

MURAKO ネジックペーパーホイル 外径40幅25穴径M6 60#
通常単価:
514
通常出荷日:
お見積り

【特長】
・軸を取り外しできる軸付フラップホイールです。
【用途】
・鉄、ステンレスの研磨
・塗装前の研磨
・キズ取り、バリ取り、サビ取り
・表面研磨、溶接後の焼け取り
【商品仕様】
・粒度(#):60
・外径(mm):40
・穴径(mm):M6
・最高使用回転数(rpm):20000
・羽根枚数(枚):約66
・幅(mm):25
・幅(mm):25
・羽根枚数(枚):約66
・質量:(g)27
・使用工具:ストレートグラインダー
・付属1箱つき1本ネジック用軸40mm付き
・トラスココード:852-5660
・質量:27g
【材質/仕上】
・研磨布:アランダム砥粒
【セット内容/付属品】
・ネジック用軸1本付

型番

1 の型番候補があります候補を表示

NJP4025-60

型番
NJP4025-60
型番通常単価最小発注数量スライド値引通常
出荷日

514円

10個

お見積り

Loading...

  1. 1

MURAKO ネジックペーパーホイル 外径40幅25穴径M6 60#の型番NJP4025-60のページです。
型番NJP4025-60に関する仕様情報を記載しております。

NJP4025-60で型番確定

MURAKO ネジックペーパーホイル 外径40幅25穴径M6 60#のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

このカテゴリにはこんな商品もあります!

よく一緒に購入されている商品

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口
Tel:0120-343-608
受付時間:8:00~20:00(日曜日・年末年始は除く)

チャットでのご相談も受け付けております。

受付時間: 平日 9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)