タクボ Mr.ストックマンダンディZ2219T

タクボ Mr.ストックマンダンディZ2219T

通常単価:
-
通常出荷日:
お見積り

【特長】
・軽くて静かなスムーズ連動吊り戸
・サビに強い高級焼付塗装
・扉は、タクボ独自の吊戸方式。雨水やゴミの影響によるトラブルが少なく、耐久性に優れています
・アルミレールで軽くてスムーズな開閉
・丈夫で安心の柱構造・頑丈設計
・便利な2ロックシステム錠。鍵がなくても、仮ロックできます
・電気を引きたい時のコードホール付き
・庫内の空気を対流させる換気機能がついています
【用途】
・屋外収納用物置
【商品仕様】
・間口(mm):2200
・奥行(mm):1922
・高さ(mm):2110
・上部外寸(mm)間口×奥行:2280×2127
・背面高さ(mm):2060
・床面積([[M2]]):4.23
・ブロック数(個):16
・棚板(枚):4
・外形寸法(mm)間口×奥行×高さ:2200×1922×2110
・有効内寸(mm)間口×奥行×高さ:2144×1752×1865
・タイプ:背面棚タイプ
・色:トロピカルオレンジ
・耐荷重(kg):2538
・カラー:オレンジ
・カラー:オレンジ
・組立費(転倒防止工事費別途)税別:\18000
・組立式
・背面棚タイプ
・結露減少屋根
・JANコード:4904780105503
・トラスココード:112-5428
・質量:257.4kg
【材質/仕上】
・スチール(溶融亜鉛メッキ鋼板)
【セット内容/付属品】
・アンカープレート
・アルミフック
・たて樋
・棚板

(i)ご注意

  • 施工工事はメーカー指定業者にてお請けいたします

商品に関するお問い合わせ

チャットサポート

型番
通常出荷日

並び順

  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
通常単価

並び順

  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
数量

お見積り

-

型番 : ND-Z2219T
通常出荷日 お見積り
通常単価 -

スペック

Loading...

検索中、お待ちください。

取消

スペック項目名の下部にあります選択項目から商品リストを絞り込みできます。

  1. 1

商品担当おすすめ

タクボ Mr.ストックマンダンディZ2219Tのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

このカテゴリにはこんな商品もあります!

よく一緒に購入されている商品

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口
Tel:0120-343-608
受付時間:8:00~20:00(日曜日・年末年始は除く)

チャットでのご相談も受け付けております。

受付時間: 平日 9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)