• 2017/10/22 17:00 ~ 23:00 の間、サイトメンテナンスのため当サイトの閲覧・ご利用ができません。あらかじめご了承ください。
  • 2017/10/11より、プレス金型部品、プラ型用部品・射出成型用部品のCADダウンロードに不具合が発生しておりましたが、2017/10/19よりWebカタログからのCADダウンロードについては通常どおりご利用いただけるようになりました。詳しくは、こちらよりご確認ください。ご不便をおかけし申し訳ございませんでした。

フジ 発光式芯出しバー シャンク径20mm 測定球10mm

フジ 発光式芯出しバー シャンク径20mm 測定球10mm

【特長】
・発光式基準位置測定器です。
・機械を回転させることなく、X・Y軸の原点位置を検出します。
【用途】
・切削加工に
【商品仕様】
・シャンク径:φ20mm
・使用電池:1.5V単5電池2個
・全長(mm):158
・測定子径:φ10
・JANコード:4560119672605
・トラスココード:732-2933
・質量:180g
【材質/仕上】
・SK3

(i)ご注意

  • サビ

型番

商品を一つに絞り込むとこちらに型番が表示されます

NCR-20

型番
NCR-20
型番通常単価スライド値引通常
出荷日

16,250円

お見積り

Loading...

  1. 1

フジ 発光式芯出しバー シャンク径20mm 測定球10mmの型番NCR-20のページです。
型番NCR-20に関する仕様情報を記載しております。

フジ 発光式芯出しバー シャンク径20mm 測定球10mmのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

このカテゴリにはこんな商品もあります!

よく一緒に購入されている商品

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口
Tel:0120-343-607
受付時間:8:00~20:00(日曜日・年末年始は除く)

チャットでのご相談も受け付けております。

受付時間: 平日 9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)