• 2018/11/18 8:00 ~ 21:30 の間、サイトメンテナンスのため当サイトの閲覧・ご利用ができません。あらかじめご了承ください。
  • 北海道地震の影響により、勇払郡厚真町の注文は停止させていただいております。 【10/9 9:00】

    宅配会社の取り引き条件見直しにともない出荷に関する変更(※)のご依頼受付は、15時までとさせていただきます。※着店止め、守衛止め、送り先変更、AM/PM指定、必着指定、有料配送サービスなどを指します。 ご不明な点は、ミスミお客様サービス窓口(0120-343-066)までお問い合わせください。

    【お問い合わせについて】お急ぎの場合は、各種お問い合わせ窓口へお電話ください。お急ぎでなければ、ログイン後にWebお問い合わせフォームもご利用ください。

ミニモ フェルトホイール φ15 (10個入)【10個入り】

通常単価:
1,656
通常出荷日:
7日目

【特長】
・マンドレール(軸)と組み合わせて使用するセパレートタイプのフェルトバフです。
・マンドレールは繰り返し使用できるので使用後の廃棄物が少なくなり、軸付の工具に比べ工具費用が軽減できます。
【用途】
・適合素材:セラミックス、ガラス、工具鋼、合金鋼、樹脂、ゴム、超硬合金、サーメット、一般鋼、ステンレス、アニミニウム、銅
【商品仕様】
・外径(mm):15
・幅(mm):5
・最高使用回転数(rpm):15000
・穴径:1.8
・穴径:1.8
・JANコード:4580120534594
・トラスココード:852-6163
・質量:10g

型番

1 の型番候補があります候補を表示

NA4603

型番
NA4603
型番通常単価最小発注数量スライド値引通常
出荷日

1,656円

10個入り

1パック

7日目

Loading...

  1. 1

ミニモ フェルトホイール φ15 (10個入)の型番NA4603のページです。
型番NA4603に関する仕様情報を記載しております。

NA4603で型番確定

ミニモ フェルトホイール φ15 (10個入)のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

このカテゴリにはこんな商品もあります!

よく一緒に購入されている商品

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口
Tel:0120-343-607
受付時間:8:00~20:00(日曜日・年末年始は除く)

チャットでのご相談も受け付けております。

受付時間: 平日 9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)