• 6/18に発生した大阪北部を中心とする地震により、被害を受けられた皆さまに心よりお見舞い申し上げます。地震の影響により、一部の商品でお届けに遅れが生じております。お急ぎのお客さまにはご迷惑をお掛けいたしますが、ご理解の程よろしくお願い申し上げます。

  • 【お問い合わせについて】お急ぎの場合は、各種お問い合わせ窓口へお電話ください。お急ぎでなければ、ログイン後にWebお問い合わせフォームもご利用ください。

    宅配会社の取り引き条件見直しにともない出荷に関する変更(※)のご依頼受付は、15時までとさせていただきます。ご不便、ご迷惑をお掛けいたしますが、何卒よろしくお願い申し上げます。※着店止め、守衛止め、送り先変更、AM/PM指定、必着指定、有料配送サービスなどを指します。 ご不明な点は、ミスミお客様サービス窓口(0120-343-066)までお問い合わせください。

ミニモ ラバーブラシ #3000 φ15 (20個入)【20個入り】

通常単価:
3,952
通常出荷日:
7日目

【特長】
・マンドレール(軸)と組み合わせて使用するセパレートタイプの微研削、研磨工具です。
・マンドレールは繰り返し使用できるので使用後の廃棄物が少なくなり、軸付の工具に比べ工具費用が軽減できます。
【用途】
・適合素材:工具鋼、合金鋼、一般鋼、ステンレス、アニミニウム、銅
【商品仕様】
・外径(mm):15
・粒度(#):3000
・幅(mm):0.8
・最高使用回転数(rpm):30000
・ 中目 三角
・JANコード:4580120534310
・トラスココード:852-7124
・質量:4g

型番

1 の型番候補があります候補を表示

NA3505

型番
NA3505
型番通常単価最小発注数量スライド値引通常
出荷日

3,952円

20個入り

1パック

7日目

Loading...

  1. 1

ミニモ ラバーブラシ #3000 φ15 (20個入)の型番NA3505のページです。
型番NA3505に関する仕様情報を記載しております。

NA3505で型番確定

ミニモ ラバーブラシ #3000 φ15 (20個入)のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

このカテゴリにはこんな商品もあります!

よく一緒に購入されている商品

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口
Tel:0120-343-607
受付時間:8:00~20:00(日曜日・年末年始は除く)

チャットでのご相談も受け付けております。

受付時間: 平日 9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)