• 2018/1/21 15:00 ~ 1/22 6:00 の間、サイトメンテナンスのため当サイトの閲覧・ご利用ができません。あらかじめご了承ください。
  • 本日時点、大雪の影響により、北陸・信越地方の一部で配送の遅れが生じています。以下地域のお客さまにおかれましては、必着指示、着店止めおよび守衛止めのご依頼を受けることができません。配達遅延地域:富山県、石川県、福井県、新潟県。

    宅配会社の取り引き条件見直しにともない出荷に関する変更(※)のご依頼受付は、15時までとさせていただきます。 ご不便、ご迷惑をお掛けいたしますが、何卒よろしくお願い申し上げます。 ※着店止め、守衛止め、送り先変更、AM/PM指定、必着指示、有料配送サービスなどを指します。
    ご不明な点は、ミスミお客様サービス窓口(0120-343-066)までお問い合わせください。

ミニモ GC砥石ホイール #120 Φ22X1.5 10入【10個入り】

【特長】
・マンドレール(軸)と組み合わせて使用するセパレートタイプの工具です。
・マンドレールは繰り返し使用できるので使用後の廃棄物が少なくなり、軸付の工具に比べ工具費用が軽減できます。
【用途】
・適合素材:セラミックス、ガラス、工具鋼、合金鋼、超硬合金、サーメット、一般鋼、ステンレス、アニミニウム、銅
【商品仕様】
・粒度(#):120
・外径(mm):22
・幅(mm):1.6
・最高使用回転数(rpm):28000
・ #400 Φ3
・JANコード:4582131227359
・トラスココード:852-7113
・質量:0g

型番

1 の型番候補があります候補を表示

NA1631

型番
NA1631
型番通常単価最小発注数量スライド値引通常
出荷日

1,319円

10個入り

1パック お見積り

Loading...

  1. 1

ミニモ GC砥石ホイール #120 Φ22X1.5 10入の型番NA1631のページです。
型番NA1631に関する仕様情報を記載しております。

ミニモ GC砥石ホイール #120 Φ22X1.5 10入のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

このカテゴリにはこんな商品もあります!

よく一緒に購入されている商品

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口
Tel:0120-343-607
受付時間:8:00~20:00(日曜日・年末年始は除く)

チャットでのご相談も受け付けております。

受付時間: 平日 9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

新機能のご案内

以下をお知らせする領域です。

  • 型番確定までの仕様・寸法の選択数
  • 現在の確定している型番
  • 追加工できる型番のご案内

型番NA1631で確定しました。