富士元 R面取り用チップ 超硬M種 TiAlNコーティング 3R COAT

富士元 R面取り用チップ 超硬M種 TiAlNコーティング 3R COAT
通常単価:
2,814
通常出荷日:
お見積り

【特長】
・R面取り加工のできるチップです。
【用途】
・R面取り加工
【商品仕様】
・適合機種:RスペシャルJr/Rスペシャル VR
・材質:超硬M TiAlN
・R面取り用チップ
・JANコード:4562112031847
・トラスココード:796-6024
・質量:6.8g
【材質/仕上】
・超硬M

型番

1 の型番候補があります候補を表示

N43GXR-3R-NK6060

型番
N43GXR-3R-NK6060
型番通常単価最小発注数量スライド値引通常
出荷日

2,814円

3個

お見積り

Loading...

  1. 1

富士元 R面取り用チップ 超硬M種 TiAlNコーティング 3R COATの型番N43GXR-3R-NK6060のページです。
型番N43GXR-3R-NK6060に関する仕様情報を記載しております。

N43GXR-3R-NK6060で型番確定

富士元 R面取り用チップ 超硬M種 TiAlNコーティング 3R COATのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

このカテゴリにはこんな商品もあります!

よく一緒に購入されている商品

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口
Tel:0120-343-607
受付時間:8:00~20:00(日曜日・年末年始は除く)

チャットでのご相談も受け付けております。

受付時間: 平日 9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)