シライ ナイロンスリング 両端アイ形 幅75mm 長さ9.5m

シライ ナイロンスリング 両端アイ形 幅75mm 長さ9.5m

通常単価:
23,309
通常出荷日:
7日目

【特長】
・豊富な経験と実績、昭和37年日本初のベルトスリング、超ロングセラーです。
【用途】
・玉掛け用具
【商品仕様】
・最大使用荷重(t):2.5
・全長(m):9.5
・ベルト寸法(mm)幅×厚さ:75×8~9
・JIS B 8818規格品です。
・トラスココード:817-0072
・質量:4.72kg
【材質/仕上】
・ナイロン

(i)ご注意

  • 角張った吊り荷は補強筒を使用、100℃以下で使用、強酸等化学薬品は使用禁止です。

商品に関するお問い合わせ

チャットサポート

型番
通常出荷日

並び順

  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
通常単価

並び順

  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
数量

7日目

23,309

型番 : N3E-75X9.5
通常出荷日 7日目
通常単価 23,309

スペック

Loading...

検索中、お待ちください。

取消

スペック項目名の下部にあります選択項目から商品リストを絞り込みできます。

  1. 1

商品担当おすすめ

シライ ナイロンスリング 両端アイ形 幅75mm 長さ9.5mのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

このカテゴリにはこんな商品もあります!

よく一緒に購入されている商品

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口
Tel:0120-343-608
受付時間:8:00~20:00(日曜日・年末年始は除く)

チャットでのご相談も受け付けております。

受付時間: 平日 9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)