• 宅配会社の取り引き条件見直しにともない出荷に関する変更(※)のご依頼受付は、15時までとさせていただきます。※着店止め、守衛止め、送り先変更、AM/PM指定、必着指定、有料配送サービスなどを指します。 ご不明な点は、ミスミお客様サービス窓口(0120-343-066)までお問い合わせください。

    【お問い合わせについて】お急ぎの場合は、各種お問い合わせ窓口へお電話ください。お急ぎでなければ、ログイン後にWebお問い合わせフォームもご利用ください。

プロトティップ マシンタップ

プロトティップ マシンタップ
通常単価:
-
通常出荷日:
お見積り

【特長】
・非鉄金属材加工用タップです。
【用途】
・被削材:非鉄金属、難削材、その他。
・ねじ切り加工。
【商品仕様】
・精度:ISO2/6H
・呼び寸:M10X1
・ピッチ(mm):1
・全長(mm):90
・シャンク径(mm):7
・シャンク四角部(mm):5.5
・下穴径(mm):9
・ノンコート
・ねじ長(mm):12
・JANコード:4042446248321
・トラスココード:802-8749
・質量:0.031kg
【材質/仕上】
・HSS-E

型番

1 の型番候補があります候補を表示

N21566-M10X1

型番
N21566-M10X1
型番通常単価最小発注数量スライド値引通常
出荷日

-

1個

お見積り

Loading...

  1. 1

プロトティップ マシンタップの型番N21566-M10X1のページです。
型番N21566-M10X1に関する仕様情報を記載しております。

N21566-M10X1で型番確定

プロトティップ マシンタップのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

このカテゴリにはこんな商品もあります!

よく一緒に購入されている商品

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口
Tel:0120-343-607
受付時間:8:00~20:00(日曜日・年末年始は除く)

チャットでのご相談も受け付けております。

受付時間: 平日 9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)