• 2019/3/24 10:00~3/25 8:00 の間、サイトメンテナンスのため当サイトの閲覧・ご利用ができません。あらかじめご了承ください。
  • 宅配会社の取り引き条件見直しにともない出荷に関する変更(※)のご依頼受付は、15時までとさせていただきます。※着店止め、守衛止め、送り先変更、AM/PM指定、必着指定、有料配送サービスなどを指します。 ご不明な点は、ミスミお客様サービス窓口(0120-343-066)までお問い合わせください。

    【お問い合わせについて】お急ぎの場合は、各種お問い合わせ窓口へお電話ください。お急ぎでなければ、ログイン後にWebお問い合わせフォームもご利用ください。
ロックスリング ソフター N 20T(緑 縫製タイプ 刺繍付)X4.0m

ロックスリング ソフター N 20T(緑 縫製タイプ 刺繍付)X4.0m

通常単価:
109,374
通常出荷日:
7日目

【特長】
・一般玉掛用ソフトタイプです。
・繊維製のソフトスリングで、一般荷役作業において軽量かつ安全に作業を行えます。
・外皮は縫製タイプです。
【商品仕様】
・最大使用荷重(t):20
・全長(m):4
・ベルト寸法(mm)幅×厚さ:105×48
・トラスココード:851-9043
・質量:22.7kg
【材質/仕上】
・外皮ポリエステルおよびナイロンの筒状混織り
・芯糸ポリエステル100%

商品に関するお問い合わせ

チャットサポート

型番
通常出荷日

並び順

  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
通常単価

並び順

  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
数量

7日目

109,374

型番 : N20TX4.0
通常出荷日 7日目
通常単価 109,374

スペック

Loading...

検索中、お待ちください。

取消

スペック項目名の下部にあります選択項目から商品リストを絞り込みできます。

  1. 1

ロックスリング ソフター N 20T(緑 縫製タイプ 刺繍付)X4.0mのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

このカテゴリにはこんな商品もあります!

よく一緒に購入されている商品

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口
Tel:0120-343-608
受付時間:8:00~20:00(日曜日・年末年始は除く)

チャットでのご相談も受け付けております。

受付時間: 平日 9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)