ロックスリング ソフター N 20T(緑 縫製タイプ 刺繍付)X3.5m

ロックスリング ソフター N 20T(緑 縫製タイプ 刺繍付)X3.5m

通常単価:
98,437
通常出荷日:
4日目

【特長】
・一般玉掛用ソフトタイプです。
・繊維製のソフトスリングで、一般荷役作業において軽量かつ安全に作業を行えます。
・外皮は縫製タイプです。
【商品仕様】
・最大使用荷重(t):20
・全長(m):3.5
・ベルト寸法(mm)幅×厚さ:105×48
・トラスココード:851-9042
・質量:20kg
【材質/仕上】
・外皮ポリエステルおよびナイロンの筒状混織り
・芯糸ポリエステル100%

商品に関するお問い合わせ

チャットサポート

型番
通常出荷日

並び順

  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
通常単価

並び順

  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
数量

4日目

98,437

型番 : N20TX3.5
通常出荷日 4日目
通常単価 98,437

スペック

Loading...

検索中、お待ちください。

取消

スペック項目名の下部にあります選択項目から商品リストを絞り込みできます。

  1. 1

商品担当おすすめ

ロックスリング ソフター N 20T(緑 縫製タイプ 刺繍付)X3.5mのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

このカテゴリにはこんな商品もあります!

よく一緒に購入されている商品

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口
Tel:0120-343-608
受付時間:8:00~20:00(日曜日・年末年始は除く)

チャットでのご相談も受け付けております。

受付時間: 平日 9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)