プロトティップ マシンタップ

プロトティップ マシンタップ
通常単価:
2,952
通常出荷日:
お見積り

【特長】
・非鉄金属材加工用タップです。
【用途】
・被削材:鋼、非鉄金属、難削材、その他。
・ねじ切り加工。
【商品仕様】
・精度:ISO2/6H
・呼び寸:M4
・ピッチ(mm):0.7
・全長(mm):63
・シャンク径(mm):4.5
・シャンク四角部(mm):3.4
・下穴径(mm):3.3
・ノンコート
・ねじ長(mm):12
・JANコード:4042446247942
・トラスココード:802-8714
・質量:0.008kg
【材質/仕上】
・HSS-E

型番

1 の型番候補があります候補を表示

N20219-M4

型番
N20219-M4
型番通常単価最小発注数量スライド値引通常
出荷日

2,952円

1個

お見積り

Loading...

  1. 1

プロトティップ マシンタップの型番N20219-M4のページです。
型番N20219-M4に関する仕様情報を記載しております。

N20219-M4で型番確定

プロトティップ マシンタップのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

このカテゴリにはこんな商品もあります!

よく一緒に購入されている商品

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口
Tel:0120-343-607
受付時間:8:00~20:00(日曜日・年末年始は除く)

チャットでのご相談も受け付けております。

受付時間: 平日 9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)