プロトティップ マシンタップ

プロトティップ マシンタップ
通常単価:
4,092
通常出荷日:
お見積り

【特長】
・非鉄金属材加工用タップです。
【用途】
・被削材:鋼、非鉄金属、難削材、その他。
・ねじ切り加工。
【商品仕様】
・精度:ISO2/6H
・呼び寸:M2
・ピッチ(mm):0.4
・全長(mm):45
・シャンク径(mm):2.8
・シャンク四角部(mm):2.1
・下穴径(mm):1.6
・ノンコート
・ねじ長(mm):6
・JANコード:4042446247911
・トラスココード:802-8711
・質量:0.004kg
【材質/仕上】
・HSS-E

型番

1 の型番候補があります候補を表示

N20219-M2

型番
N20219-M2
型番通常単価最小発注数量スライド値引通常
出荷日

4,092円

1個

お見積り

Loading...

  1. 1

プロトティップ マシンタップの型番N20219-M2のページです。
型番N20219-M2に関する仕様情報を記載しております。

N20219-M2で型番確定

プロトティップ マシンタップのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

このカテゴリにはこんな商品もあります!

よく一緒に購入されている商品

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口
Tel:0120-343-607
受付時間:8:00~20:00(日曜日・年末年始は除く)

チャットでのご相談も受け付けております。

受付時間: 平日 9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)