ニシガキ プロ200 剪定鋏 180mm

ニシガキ プロ200 剪定鋏 180mm
通常単価:
2,322
通常出荷日:
5日目

【特長】
・超軽量タイプです。
・サビがでにくいメッキ仕上げです。
【用途】
・植木、果樹の芽切り用
【商品仕様】
・全長(mm):180
・切断能力:約20mm(生木によって違います)
・高さ15×幅50×奥行180mm
・JANコード:4964590200027
・質量:145g
【材質/仕上】
・刃:SK鋼
・ハンドル:アルミダイキャスト
【セット内容/付属品】
・剪定鋏本体
・取扱説明書(台紙に表示)

(i)ご注意

  • 刃物部にはいかなる場合でも指などをいれない

型番

1 の型番候補があります候補を表示

N-202

型番
N-202
型番通常単価最小発注数量スライド値引通常
出荷日

2,322円

1個

5日目

Loading...

  1. 1

商品担当おすすめ

ニシガキ プロ200 剪定鋏 180mmの型番N-202のページです。
型番N-202に関する仕様情報を記載しております。

N-202で型番確定

ニシガキ プロ200 剪定鋏 180mmのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

このカテゴリにはこんな商品もあります!

よく一緒に購入されている商品

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口
Tel:0120-343-607
受付時間:8:00~20:00(日曜日・年末年始は除く)

チャットでのご相談も受け付けております。

受付時間: 平日 9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)