マイゾックス ニューアルロッド N-200

マイゾックス ニューアルロッド N-200
通常単価:
2,905
通常出荷日:
5日目

【特長】
・検測ロッドの交換用として利用できます。
【用途】
・現場工事写真記録用
【商品仕様】
・本体素材 アルミ製
・ロッド幅 60mm
・厚さ 6mm
・JANコード:4938514210140
・トラスココード:735-7541
・質量:689g
【材質/仕上】
・アルミ

型番

1 の型番候補があります候補を表示

N-200

型番
N-200
型番通常単価最小発注数量スライド値引通常
出荷日

2,905円

10個

5日目

Loading...

  1. 1

商品担当おすすめ

マイゾックス ニューアルロッド N-200の型番N-200のページです。
型番N-200に関する仕様情報を記載しております。

N-200で型番確定

マイゾックス ニューアルロッド N-200のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

このカテゴリにはこんな商品もあります!

よく一緒に購入されている商品

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口
Tel:0120-343-608
受付時間:8:00~20:00(日曜日・年末年始は除く)

チャットでのご相談も受け付けております。

受付時間: 平日 9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)