その他の型番を見る
ロックスリング ムゲン 片面使用 MWP 50mm×4.0m用 MWP-50X4.0

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

ロックスリング ムゲン 片面使用 MWP 50mm×4.0m用
型番:MWP-50X4.0

通常単価 : 65,999 特別価格 65,999
通常出荷日 : お見積り

【特長】
・コイル吊りで開発された超重量物用ベルトタイプ(特許製品)の保護パッド
・鋭利なエッジ部分での擦り切れにも強いアラミド繊維補強ベルトにより、傷みやすい部分をしっかりガードする。
・マジックテープ式の片面使用であり、主ベルトの点検が簡単にできる
【用途】
・超重量物用ベルトタイプの耐久性のある保護パッドであるため、主ベルトの傷みを格段に抑え、荷役作業において安全な作業且つ長持ちします。
【商品仕様】
・鋭利なエッジ部分での擦り切れにも強いアラミド繊維補強ベルトを2枚重ねて耐久性を高めた。
・バスケット吊り10t、主ベルト幅(mm):50×長さ(m)4.0用
・保護パッド幅(mm):100
・トラスココード:851-8076
・質量:3.13kg
【材質/仕上】
・補強部主材:高強力アラミド繊維

(i)ご注意ください

  • 使用可能温度100℃以下 耐化学薬品用では、ありません

ロックスリング ムゲン 片面使用 MWP 50mm×4.0m用の型番MWP-50X4.0のページです。
型番MWP-50X4.0に関する仕様情報を記載しております。

商品担当おすすめ

ロックスリング ムゲン 片面使用 MWP 50mm×4.0m用のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

このカテゴリにはこんな商品もあります!

よく一緒に購入されている商品

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口
Tel:0120-343-608
受付時間:8:00~20:00(日曜日・年末年始は除く)

チャットでのご相談も受け付けております。

受付時間: 平日 9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)