三笠 バイブロコンパクター

三笠 バイブロコンパクター

通常単価:
1,105,551
通常出荷日:
1日目

【特長】
・前後進自在型です。
・前後進の切り替えに動油圧式を採用していますので、手元のレバー1本で快適な作業ができます。
・起振体位置を低く抑えた低重心設計のため安定性に優れ、スムーズな作業が行えます。
・輾圧面積が広く、作業速度も速いので締め固め時間がランマーの約3分の1に短縮できます。
・セルスタートタイプです。
・新型輾圧盤の採用により、走行スピードが約20%向上しました。
【用途】
・道路路盤の砕石及び砂利の締め固めに。
【商品仕様】
・幅(mm):1540
・奥行(mm):445
・高さ(mm):1030
・振動数(Hz):73
・打撃盤寸法(L×W)(mm):860×445
・速度(m/min):0~27
・使用エンジン:ヤンマーL70A
・ISO9001認証取得工場製
・トラスココード:857-5954
・質量:341kg

基本スペック

  • 質量(g)
    341000.0

商品に関するお問い合わせ

チャットサポート

型番
通常出荷日

並び順

  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
通常単価

並び順

  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
数量

1日目

1,105,551

型番 : MVH-308DSC
通常出荷日 1日目
通常単価 1,105,551

スペック

  • 質量(g)
    341000.0

Loading...

検索中、お待ちください。

取消

スペック項目名の下部にあります選択項目から商品リストを絞り込みできます。

  1. 1

商品担当おすすめ

三笠 バイブロコンパクターのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

このカテゴリにはこんな商品もあります!

よく一緒に購入されている商品

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口
Tel:0120-343-608
受付時間:8:00~20:00(日曜日・年末年始は除く)

チャットでのご相談も受け付けております。

受付時間: 平日 9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)