ファクトリーサプライ用品技術窓口

【特長】
・メタルミニ専用のハンガーパイプ、フックです。
・バック等、小物掛けに便利です。
・棚板固定部品1組付きです。
【用途】
・メタルミニのポールにつけて使うフックです。

アイリスオーヤマ
メタルラック用ハンガーパイプ


ルミナス(ドウシシャ)
ルミナス スチールラック 高耐荷重 防錆加工 棚位置可変 ポール径25mm
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ルミナス(ドウシシャ)
ルミナス ワイヤーバー スチールラック補強パーツ ポール径19mm
4.5通常価格(税別):329円~

ルミナス(ドウシシャ)
ルミナス スチールシェルフ 耐荷重150㎏ポール径19mm
3.5通常価格(税別):1,430円~

ルミナス(ドウシシャ)
ルミナス 大型スチールラック 高耐荷重 防錆加工 棚位置可変 ポール径25mm
5通常価格(税別):20,828円~

ルミナス(ドウシシャ)
ルミナス スチールラック 高耐荷重 防錆加工 棚位置可変 ポール径25mm
4.8通常価格(税別):7,599円~

アイリスオーヤマ
メタルラック用バスケット
4通常価格(税別):904円~

アイリスオーヤマ
メタルラック用フック 3連・5連タイプ
0通常価格(税別):336円~

アズワン
メッシュパネル小物フック MPA-FS
0通常価格(税別):370円

エレクター
スーパーエレクター・シェルフ
0通常価格(税別):7,500円~

トラスコ中山
L型アングル40型(40mm角・ネオグレー)
4.6通常価格(税別):848円~