カートン ズーム式実体双眼顕微鏡

カートン ズーム式実体双眼顕微鏡
通常単価:
204,736
通常出荷日:
お見積り

【特長】
・奥行きのあるワーク等の検査・検品に適しています。
【商品仕様】
・型式:DSZ-44DB
・型式:DSZ-44DB
・総合倍率:10x~44x
・接眼レンズ:DSW10x(視野数
・対物レンズ:1x~4.4x(ズーム比
・作動距離:90mm
・ワーク観察可能高さ:205mm
・トラスココード:542-4895
・質量:0g
【セット内容/付属品】
・アイシェード2ヶ
・ダストカバー
・TCピン

型番

1 の型番候補があります候補を表示

MS4692

型番
MS4692
型番通常単価最小発注数量スライド値引通常
出荷日

204,736円

1個

お見積り

Loading...

  1. 1

カートン ズーム式実体双眼顕微鏡の型番MS4692のページです。
型番MS4692に関する仕様情報を記載しております。

MS4692で型番確定

カートン ズーム式実体双眼顕微鏡のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

このカテゴリにはこんな商品もあります!

よく一緒に購入されている商品

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口
Tel:0120-343-607
受付時間:8:00~20:00(日曜日・年末年始は除く)

チャットでのご相談も受け付けております。

受付時間: 平日 9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)