カートン ズーム式実体三眼顕微鏡

カートン ズーム式実体三眼顕微鏡
通常単価:
201,665
通常出荷日:
お見積り

【特長】
・三眼鏡筒です。
【商品仕様】
・型式:DSZT-44SBF
・型式:DSZT-44SBF
・総合倍率:10x~44x
・接眼レンズ:DSW10x(視野数
・対物レンズ:1x~4.4x(ズーム比
・作動距離:90mm
・観察可能高さ:175mm
・照明 落射:9W高周波調光丸型蛍光灯
・電源AC100V 落射:9W高周波調光丸型蛍光灯
・ISO14001認証取得工場製
・トラスココード:542-4836
・質量:5.3kg
【セット内容/付属品】
・アイシェード2ヶ
・ダストカバー
・TCピン
・フォトアイピースBW10x(同焦リング付)

型番

1 の型番候補があります候補を表示

MS4593

型番
MS4593
型番通常単価最小発注数量スライド値引通常
出荷日

201,665円

1個

お見積り

Loading...

  1. 1

カートン ズーム式実体三眼顕微鏡の型番MS4593のページです。
型番MS4593に関する仕様情報を記載しております。

MS4593で型番確定

カートン ズーム式実体三眼顕微鏡のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

このカテゴリにはこんな商品もあります!

よく一緒に購入されている商品

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口
Tel:0120-343-607
受付時間:8:00~20:00(日曜日・年末年始は除く)

チャットでのご相談も受け付けております。

受付時間: 平日 9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)