(!)Windows7 は、2020年1月14日のマイクロソフト社サポート終了に伴い、当サイト推奨環境の対象外とさせていただきます。

HIT 万能金切りバサミ(左切) 260mm

HIT 万能金切りバサミ(左切) 260mm

比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

通常単価:
2,621
通常出荷日:
在庫品1日目  当日出荷可能18:00まで受付

【特長】
・倍力機構採用で軽い力で切断が可能です。
・滑り止め加工を施された刃先は切断材を逃がしません。
・ハサミがねじれる事を防ぐ為、刃先は分厚く頑丈な鍛造品です。
【用途】
・亜鉛鉄材、ブリキ板、軽天、その他各種金属及びプラスチック、革、布の切断に。
【商品仕様】
・切断能力(mm)鉄板:1.2
・全長(mm):255
・切断能力(mm)ステンレス板:0.6
・刃長(mm):42
・切断能力(厚み)mm:1.2
・JANコード:4953830030173
・トラスココード:814-5860
・質量:350g
【材質/仕上】
・特殊合金鋼

商品に関するお問い合わせ

チャットサポート

型番
通常出荷日

並び順

  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
通常単価

並び順

  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
数量

在庫品1日目

当日出荷可能

2,621

型番 : MS260L
通常出荷日 : 在庫品1日目

当日出荷可能

通常単価 2,621

スペック

Loading...

検索中、お待ちください。

取消

スペック項目名の下部にあります選択項目から商品リストを絞り込みできます。

  1. 1

商品担当おすすめ

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

HIT 万能金切りバサミ(左切) 260mmのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

このカテゴリにはこんな商品もあります!

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口
Tel:0120-343-607
受付時間:8:00~20:00(日曜日・年末年始は除く)

チャットでのご相談も受け付けております。

受付時間: 平日 9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)