京セラ ミーリング用ホルダ

京セラ ミーリング用ホルダ
通常単価:
33,358
通常出荷日:
お見積り

【特長】
・MRX型:低抵抗設計で良好な切削性、高能率加工を実現するラジアスカッタ
【用途】
・ラジアスエンドミル
・R削り・倣い・掘込み・平面削り
【商品仕様】
・適合チップ:RPMT1605/RPGT1605
・適合チップ:RPMT1605/RPGT1605
・スクリュークランプ方式
・ロングシャンク
・JANコード:4960664694945
・トラスココード:550-6948
・質量:1.2kg

型番

1 の型番候補があります候補を表示

MRX40-S32-16-2T-200

型番
MRX40-S32-16-2T-200
型番通常単価最小発注数量スライド値引通常
出荷日

33,358円

1個

お見積り

Loading...

  1. 1

京セラ ミーリング用ホルダの型番MRX40-S32-16-2T-200のページです。
型番MRX40-S32-16-2T-200に関する仕様情報を記載しております。

MRX40-S32-16-2T-200で型番確定

京セラ ミーリング用ホルダのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

このカテゴリにはこんな商品もあります!

よく一緒に購入されている商品

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口
Tel:0120-343-607
受付時間:8:00~20:00(日曜日・年末年始は除く)

チャットでのご相談も受け付けております。

受付時間: 平日 9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)