17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

栗田 マクエース
  • 栗田 マクエース

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

栗田 マクエース

比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。比較リストに追加
販売終了

型番

MR-3R

2021年09月に販売終了となりました。

推奨代替品はございません。

【特長】
・コンパクトなボディーで、わずかなスペースでも設置可能です。
・運転時間計が付いており、消耗品の交換時期が分かります。
・ランプの色で電気伝導率がわかる水質計が付いています。
・水道水と電気を取り合いに接続するだけで、脱塩水が製造できます。
・運転操作は、表面パネルの電源スイッチをON、OFFするだけで簡単に運転できます。
【用途】
・空調加湿用水に。
・デミエースの前処理用に。
・理化学用水に。
・各種洗浄用水に。

ご注意

  • 水温が1℃低下すると脱塩水量は約3%減少します。
  • 水温が1℃低下すると脱塩水量は約3%減少します。

指定中の仕様・寸法情報

電源(V)
AC100
トラスココード
126-8301
質量(g)
50000.0
材質1
SUS304

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト