テラモト ニュートレビアン600×900mm緑

テラモト ニュートレビアン600×900mm緑

通常単価:
4,985
通常出荷日:
お見積り

【特長】
・裏面は水分を通さないので床を保護します。
【用途】
・除じん用マットに。
【商品仕様】
・厚さ(mm):パイル6.0+ベース2.0
・幅×奥行×厚さ(mm):600×900×8
・1[[M2]]に付約3.4kg
・防炎仕様
・JANコード:4904771116716
・トラスココード:817-3369
・質量:1.84kg
【材質/仕上】
・表面:ナイロン100%(B.C.F.ナイロン)
・裏面:軟質塩化ビニール

商品に関するお問い合わせ

チャットサポート

型番
通常出荷日

並び順

  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
通常単価

並び順

  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
数量

お見積り

4,985

型番 : MR-034-240-1
通常出荷日 お見積り
通常単価 4,985

スペック

Loading...

検索中、お待ちください。

取消

スペック項目名の下部にあります選択項目から商品リストを絞り込みできます。

  1. 1

商品担当おすすめ

テラモト ニュートレビアン600×900mm緑のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

このカテゴリにはこんな商品もあります!

よく一緒に購入されている商品

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口
Tel:0120-343-608
受付時間:8:00~20:00(日曜日・年末年始は除く)

チャットでのご相談も受け付けております。

受付時間: 平日 9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)