テラモト テラレインライト900×1800mmグレー

テラモト テラレインライト900×1800mmグレー

通常単価:
19,206
通常出荷日:
お見積り

【特長】
・スタンダードな繊維マットです。
・裏面は水分を通さないので床を保護します。
【用途】
・雨天時の玄関や通路、手洗い場、トイレや風呂場の出入口などに。
【商品仕様】
・厚さ(mm):9.6
・幅(mm):900
・長さ(mm):1800
・防炎仕様
・JANコード:4904771464855
・トラスココード:817-3214
・質量:5.2kg
【材質/仕上】
・表面:ポリエステル60%(吸水性ポリエステル)・ナイロン40%(原着ナイロンモノフィラメント)
・裏面:軟質塩化ビニール

商品に関するお問い合わせ

チャットサポート

型番
通常出荷日

並び順

  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
通常単価

並び順

  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
数量

お見積り

19,206

型番 : MR-027-148-5
通常出荷日 お見積り
通常単価 19,206

スペック

Loading...

検索中、お待ちください。

取消

スペック項目名の下部にあります選択項目から商品リストを絞り込みできます。

  1. 1

商品担当おすすめ

テラモト テラレインライト900×1800mmグレーのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

このカテゴリにはこんな商品もあります!

よく一緒に購入されている商品

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口
Tel:0120-343-608
受付時間:8:00~20:00(日曜日・年末年始は除く)

チャットでのご相談も受け付けております。

受付時間: 平日 9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)