テラモト エコレインマット900×1500mmレッド

テラモト エコレインマット900×1500mmレッド

通常単価:
14,816
通常出荷日:
お見積り

【特長】
・靴底に付いた水気を素早く吸水します。
・色落・色あせしにくいタイプです。
・靴底に付いた水気を速吸水
・色落・色あせしにくい
・再生PET使用
【用途】
・雨天時の玄関や通路、手洗い場、トイレや風呂場の出入口などに。
【商品仕様】
・厚さ(mm):10.1
・規格サイズ(mm):900×1500
・再生PET使用
・JANコード:4904771616728
・トラスココード:817-3195
・質量:4.2kg
【材質/仕上】
・表面:ポリエステル100%(厚着ポリエステル、再生PET50%)
・裏面:軟質塩化ビニール

商品に関するお問い合わせ

チャットサポート

型番
通常出荷日

並び順

  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
通常単価

並び順

  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
数量

お見積り

14,816

型番 : MR-026-146-2
通常出荷日 お見積り
通常単価 14,816

スペック

Loading...

検索中、お待ちください。

取消

スペック項目名の下部にあります選択項目から商品リストを絞り込みできます。

  1. 1

商品担当おすすめ

テラモト エコレインマット900×1500mmレッドのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

このカテゴリにはこんな商品もあります!

よく一緒に購入されている商品

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口
Tel:0120-343-608
受付時間:8:00~20:00(日曜日・年末年始は除く)

チャットでのご相談も受け付けております。

受付時間: 平日 9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)