テラモト エコレインマット(NBR) グレー 900×1500

テラモト エコレインマット(NBR) グレー 900×1500

通常単価:
19,898
通常出荷日:
お見積り

【特長】
・ペットボトルのリサイクル原料を使用しています。
・クッション性・ダスト保持性に優れています。
【用途】
・屋内用。
【商品仕様】
・約7.5mm(パイル6.1mm、ベース1.4mm)
・JANコード:4904771616452
・トラスココード:782-4181
・質量:3.375kg
【材質/仕上】
・表面:ポリエステル1%(原着ポリエステル
・再生PET5%)
・裏面:NBR

商品に関するお問い合わせ

チャットサポート

型番
通常出荷日

並び順

  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
通常単価

並び順

  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
数量

お見積り

19,898

型番 : MR-026-046-5
通常出荷日 お見積り
通常単価 19,898

スペック

Loading...

検索中、お待ちください。

取消

スペック項目名の下部にあります選択項目から商品リストを絞り込みできます。

  1. 1

商品担当おすすめ

テラモト エコレインマット(NBR) グレー 900×1500のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

このカテゴリにはこんな商品もあります!

よく一緒に購入されている商品

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口
Tel:0120-343-608
受付時間:8:00~20:00(日曜日・年末年始は除く)

チャットでのご相談も受け付けております。

受付時間: 平日 9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)