ダイジェット QMマックス モジュラーヘッド

ダイジェット QMマックス モジュラーヘッド
通常単価:
33,616
通常出荷日:
4日目

【特長】
・多刃・高能率・高送り加工用工具「QMマックス MQX形」です。
・1本の工具で、「高送り加工」、「肩削り加工」、「底面・側面加工」が可能です。
【商品仕様】
・クーラント穴付き
・モジュラーヘッド本体
・JANコード:4547328441697
・トラスココード:837-2506
・質量:0g

型番

1 の型番候補があります候補を表示

MQX-5026-M12

型番
MQX-5026-M12
型番通常単価最小発注数量スライド値引通常
出荷日

33,616円

1個

4日目

Loading...

  1. 1

ダイジェット QMマックス モジュラーヘッドの型番MQX-5026-M12のページです。
型番MQX-5026-M12に関する仕様情報を記載しております。

MQX-5026-M12で型番確定

ダイジェット QMマックス モジュラーヘッドのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

このカテゴリにはこんな商品もあります!

よく一緒に購入されている商品

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口
Tel:0120-343-608
受付時間:8:00~20:00(日曜日・年末年始は除く)

チャットでのご相談も受け付けております。

受付時間: 平日 9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)