朝日 捕虫器 ムシポン MPX-7000DXAA

朝日 捕虫器 ムシポン MPX-7000DXAA

通常単価:
34,484
通常出荷日:
1日目

【特長】
・20Wの捕虫灯を2本搭載してるので誘引力UPの大量捕獲タイプです。
・MPX-7000の両面目隠しタイプです。
・両面とも捕虫テープに付着した虫が見えず清潔感があり設置場所を選びません。
【用途】
・食品工場、レストラン、ホテル、病院、娯楽施設などの厨房、医薬品・製紙・印刷・塗装工場、各種パッケージ工場などに。
【商品仕様】
・有効面積([[M2]]):60~90
・電源(V):単相100
・消費電力(W):18W×2
・誘引タイプ:両面
・誘虫ランプ:FL20SBL、20W×2(2灯)
・目隠し:表:あり 裏:あり
・本体寸法(mm)幅×奥行×高さ:685×90×280
・電源コード長さ:1.7m
・捕虫テープ:S-20(2個使用)
・捕虫灯二灯
・JANコード:4515755070179
・トラスココード:826-6720
・質量:3.7kg
【材質/仕上】
・ステンレス(SUS304)
【セット内容/付属品】
・捕虫テープ(S-20)5個
・吊下げ用クサリセット

商品に関するお問い合わせ

チャットサポート

型番
通常出荷日

並び順

  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
通常単価

並び順

  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
数量

1日目

34,484

型番 : MPX-7000DXAA
通常出荷日 1日目
通常単価 34,484

スペック

Loading...

検索中、お待ちください。

取消

スペック項目名の下部にあります選択項目から商品リストを絞り込みできます。

  1. 1

商品担当おすすめ

朝日 捕虫器 ムシポン MPX-7000DXAAのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

このカテゴリにはこんな商品もあります!

よく一緒に購入されている商品

  • 吸殻スタンド 吸殻スタンド

    ミスミ 通常価格: 1,935円 通常出荷日: 在庫品1日目 当日出荷可能

  • 吸殻缶 吸殻缶

    ミスミ 通常価格: 822円 通常出荷日: 在庫品1日目 当日出荷可能

  • 蚊とり線香 蚊とり線香

    フマキラー 通常価格: 937円 通常出荷日: 在庫品1日目 当日出荷可能

  • アースジェット アースジェット

    アース製薬 通常価格: 300円~ 通常出荷日: 3日目~

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口
Tel:0120-343-608
受付時間:8:00~20:00(日曜日・年末年始は除く)

チャットでのご相談も受け付けております。

受付時間: 平日 9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)