朝日 捕虫器 ムシポン MPX-2000SDX

朝日 捕虫器 ムシポン MPX-2000SDX

通常単価:
28,783
通常出荷日:
1日目

【特長】
・はく離紙タイプの一般的な虫とり紙に比べて約2倍の捕獲力です。
・MPX-2000の片面誘引目隠し有りタイプです。
・裏面からは虫をよせつけず表面の捕虫紙も目隠しできるので清潔に見えます。
・電撃殺虫器で捕れない小さな虫も捕獲できます。
・電撃殺虫器のように設置場所を法律で制限されていないので、設置場所を選びません。
・通常の蛍光灯の130倍の誘虫効果のあるライトを搭載しています。
・捕虫テープで飛翔昆虫を確実に捕獲するため、電撃殺虫器のような耳障りの悪い高圧電流によるバチバチという音や死骸の飛散もなく安全無害です。
・使用時で2年間、未使用(カートリッジ内収納)なら5年の他社にない長寿命の捕虫テープです。
【用途】
・食品工場、レストラン、ホテル、病院、娯楽施設、医薬品・製紙・印刷・塗装工場、各種パッケージング工場などに。
【商品仕様】
・有効面積([[M2]]):30~50
・電源(V):単相100
・消費電力(W):18W(もしくは20W)
・誘引タイプ:片面
・誘虫ランプ:FL20SBL、20W(1灯)
・目隠し:表:あり 裏:-
・本体寸法(mm)幅×奥行×高さ:690×75×230
・電源コード長さ:1.8m
・捕虫テープ:S-20(2個使用)
・捕虫灯20W一灯
・JANコード:4562133580393
・トラスココード:826-6709
・質量:3.1kg
【材質/仕上】
・ステンレス(SUS304)
【セット内容/付属品】
・捕虫テープ(S-20)5個
・吊下げ用クサリセット

商品に関するお問い合わせ

チャットサポート

型番
通常出荷日

並び順

  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
通常単価

並び順

  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
数量

1日目

28,783

型番 : MPX-2000SDX
通常出荷日 1日目
通常単価 28,783

スペック

Loading...

検索中、お待ちください。

取消

スペック項目名の下部にあります選択項目から商品リストを絞り込みできます。

  1. 1

商品担当おすすめ

朝日 捕虫器 ムシポン MPX-2000SDXのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

このカテゴリにはこんな商品もあります!

よく一緒に購入されている商品

  • 吸殻スタンド 吸殻スタンド

    ミスミ 通常価格: 1,935円 通常出荷日: 在庫品1日目 当日出荷可能

  • 吸殻缶 吸殻缶

    ミスミ 通常価格: 822円 通常出荷日: 在庫品1日目 当日出荷可能

  • 蚊とり線香 蚊とり線香

    フマキラー 通常価格: 937円 通常出荷日: 在庫品1日目 当日出荷可能

  • アースジェット アースジェット

    アース製薬 通常価格: 300円~ 通常出荷日: 3日目~

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口
Tel:0120-343-608
受付時間:8:00~20:00(日曜日・年末年始は除く)

チャットでのご相談も受け付けております。

受付時間: 平日 9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)