ファクトリーサプライ用品技術窓口

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

SURE 捕虫紙セット (10枚入)【10個入り】

通常単価(税別)
4,139
税込単価
4,553
通常出荷日:1日目

【特長】・捕虫器MC-500の交換部品です。・粘着シートで、虫を捕獲します。・ご使用環境によりますが、...

詳細を確認

型番:

MP-5001
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:
パック (10個入り)

MP-5001の仕様・寸法情報

商品タイプ
その他
その他
オプション
質量(g)
460.000
JANコード
4905058550124
トラスココード
805-2519
材質1
適合機種
MC-500
本体寸法:幅(mm)
125
本体寸法:奥行(mm)
433
-
-

型番リスト

表示件数
型番
MP-5001
最小発注数量
1パック

10個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
4,139
( 4,553 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・捕虫器MC-500の交換部品です。
・粘着シートで、虫を捕獲します。
・ご使用環境によりますが、2~3か月で交換してください。
【商品仕様】
・寸法(mm):125×433
・適合機種:MC-500
・JANコード:4905058550124
・トラスココード:805-2519
・質量:460g
【材質/仕上】
・紙

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

SURE 捕虫紙セット (10枚入)の型番MP-5001のページです。 型番MP-5001に関する仕様情報を記載しております。
SURE 捕虫紙セット (10枚入)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
SURE 捕虫紙セット (10枚入)
捕虫トレイ (4枚入)
捕虫器ムシキャッチポン
捕虫器トラップステーション
ピオニー 捕虫テープIC-10A (20枚入)
ハイトリ紙 平紙
メーカー石崎電機製作所石崎電機製作所石崎電機製作所石崎電機製作所ピオニーコーポレーションカモ井加工紙
通常価格4,1392,52013,10328,0114,117504
通常出荷日1日目4日目2日目1日目1日目1日目
商品タイプその他その他捕虫器捕虫器その他-
その他オプションオプション--オプション-
質量(g)460.000210.000970.0003000.0--
JANコード4905058550124490505855006349050585500494905058550117--
トラスココード805-2519805-2518441-6864441-6872--
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

防虫・殺虫用品カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト