リーク電流検出型クランプセンサ

リーク電流検出型クランプセンサ
通常単価:
17,547円~
通常出荷日:
5日目

【特長】
・リーク電流検出用クランプセンサです。
【用途】
・データロガー用のオプション品です。

(i)ご注意

  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

型番

2 の型番候補があります候補を表示

型番
MODEL8142
MODEL8143
型番通常単価最小発注数量スライド値引通常
出荷日
JANコード トラスココード 質量(g) 幅×奥行×高さ

17,547円

1個

5日目

4560187061455838-4989260.00081×36×128mm

25,695円

1個

5日目

4560187061462838-4990490.000129×53×186mm

Loading...

  1. 1

基本情報

リーク電流(mA) 100/1000

リーク電流検出型クランプセンサのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

このカテゴリにはこんな商品もあります!

よく一緒に購入されている商品

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口
Tel:0120-343-607
受付時間:8:00~20:00(日曜日・年末年始は除く)

チャットでのご相談も受け付けております。

受付時間: 平日 9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)