KYORITSU 負荷電流検出型クランプセンサ

KYORITSU 負荷電流検出型クランプセンサ
通常単価:
14,624
通常出荷日:
5日目

【特長】
・負荷電流検出用クランプセンサです。
【用途】
・パワーメータ用のオプション品です。
【商品仕様】
・交流電流(A):100
・幅×奥行×高さ:60×26×100mm
・最大測定導体径:24mm
・JANコード:4560187061424
・トラスココード:838-4986
・質量:160g

型番

1 の型番候補があります候補を表示

MODEL8127

型番
MODEL8127
型番通常単価最小発注数量スライド値引通常
出荷日

14,624円

1個

5日目

Loading...

  1. 1

KYORITSU 負荷電流検出型クランプセンサの型番MODEL8127のページです。
型番MODEL8127に関する仕様情報を記載しております。

MODEL8127で型番確定

KYORITSU 負荷電流検出型クランプセンサのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

このカテゴリにはこんな商品もあります!

よく一緒に購入されている商品

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口
Tel:0120-343-607
受付時間:8:00~20:00(日曜日・年末年始は除く)

チャットでのご相談も受け付けております。

受付時間: 平日 9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)