KYORITSU アナログ式絶縁・接地抵抗計(フルセット)

KYORITSU アナログ式絶縁・接地抵抗計(フルセット)
通常単価:
67,250
通常出荷日:
5日目

【特長】
・メガとアースが1つになったオールインワン測定器です。
・精密測定(3極)用コード付きです。
【用途】
・絶縁及び接地抵抗の測定に。
【商品仕様】
・接地抵抗(Ω):12/120/1200
・定格測定電圧(V/MΩ):125/20、250/50、500/100
・最小表示(MΩ):0.02
・地電圧(V):12
・交流電圧(V):600
・電源:単3乾電池(R6P)×8本(付属)
・幅×奥行×高さ:183×100×130mm
・JANコード:4560187060694
・トラスココード:838-5022
・質量:386g

型番

1 の型番候補があります候補を表示

MODEL6017F

型番
MODEL6017F
型番通常単価最小発注数量スライド値引通常
出荷日

67,250円

1個

5日目

Loading...

  1. 1

KYORITSU アナログ式絶縁・接地抵抗計(フルセット)の型番MODEL6017Fのページです。
型番MODEL6017Fに関する仕様情報を記載しております。

MODEL6017Fで型番確定

KYORITSU アナログ式絶縁・接地抵抗計(フルセット)のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

このカテゴリにはこんな商品もあります!

よく一緒に購入されている商品

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口
Tel:0120-343-607
受付時間:8:00~20:00(日曜日・年末年始は除く)

チャットでのご相談も受け付けております。

受付時間: 平日 9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)