マルチ 大容量 交流・直流クランプ式電

マルチ 大容量 交流・直流クランプ式電
通常単価:
28,902
通常出荷日:
11日目

【商品仕様】
・直流電流(A):2000
・交流電流(A):2000
・直流電圧(V):600
・交流電圧(V):600
・抵抗(Ω):40M
・電源:単4乾電池×2個(付属)
・寸法(mm):84×240×34
・測定方式:積分方式
・測定方式:積分方式
・寸法(mm):84×240×34
・最大測定導体径:55mm
・取扱説明書、リード線、キャリングケース付
・トラスココード:802-1191
・質量:740g

型番

1 の型番候補があります候補を表示

MODEL-260

型番
MODEL-260
型番通常単価最小発注数量スライド値引通常
出荷日

28,902円

1個

11日目

Loading...

  1. 1

マルチ 大容量 交流・直流クランプ式電の型番MODEL-260のページです。
型番MODEL-260に関する仕様情報を記載しております。

MODEL-260で型番確定

マルチ 大容量 交流・直流クランプ式電のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

このカテゴリにはこんな商品もあります!

よく一緒に購入されている商品

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口
Tel:0120-343-607
受付時間:8:00~20:00(日曜日・年末年始は除く)

チャットでのご相談も受け付けております。

受付時間: 平日 9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)