マルチ デジタル・クランプメーター

マルチ デジタル・クランプメーター
通常単価:
14,898
通常出荷日:
11日目

【特長】
・2000A計測です。
・多機能・低価格です。
・IEC1010-1 CAT3 600V準拠品です。
【商品仕様】
・直流電流(A):-
・交流電流(A):300
・直流電圧(V):500
・交流電圧(V):500
・抵抗(Ω):3000
・電源:単4乾電池2個
・寸法(mm):70×240×34
・測定方式:積分方式
・測定方式:積分方式
・寸法(mm):70×240×34
・最大表示:3 1/2桁
・最大測定導体径:55mm
・キャリングケース、リード線、取扱説明書付
・トラスココード:838-4975
・質量:680g

(i)ご注意

  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

型番

1 の型番候補があります候補を表示

MODEL-2100

型番
MODEL-2100
型番通常単価最小発注数量スライド値引通常
出荷日

14,898円

1個

11日目

Loading...

  1. 1

マルチ デジタル・クランプメーターの型番MODEL-2100のページです。
型番MODEL-2100に関する仕様情報を記載しております。

MODEL-2100で型番確定

マルチ デジタル・クランプメーターのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

このカテゴリにはこんな商品もあります!

よく一緒に購入されている商品

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口
Tel:0120-343-607
受付時間:8:00~20:00(日曜日・年末年始は除く)

チャットでのご相談も受け付けております。

受付時間: 平日 9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)