• 2018/5/24 20:30 ~ 5/25 3:00 の間、サイトメンテナンスのため当サイトの閲覧・ご利用ができません。あらかじめご了承ください。
  • 【お問い合わせについて】お急ぎの場合は、各種お問い合わせ窓口へお電話ください。お急ぎでなければ、ログイン後にWebお問い合わせフォームもご利用ください。

    宅配会社の取り引き条件見直しにともない出荷に関する変更(※)のご依頼受付は、15時までとさせていただきます。ご不便、ご迷惑をお掛けいたしますが、何卒よろしくお願い申し上げます。※着店止め、守衛止め、送り先変更、AM/PM指定、必着指定、有料配送サービスなどを指します。 ご不明な点は、ミスミお客様サービス窓口(0120-343-066)までお問い合わせください。

ミユキ ミニホイール J870K 60X30X6 150#

ミユキ ミニホイール J870K 60X30X6 150#
通常単価:
771
通常出荷日:
7日目

【特長】
・小型のフラップホイールに軸を取り付けたもので、フラップホイールと同じ特徴を有し、特に細部研磨に有効です。
【用途】
・バリ取り。
・前処理。
・サビ落とし。
・塗装落とし。
・曲面研磨。
・ブレージング。
【商品仕様】
・粒度(#):150
・最高使用回転数(rpm):18000
・外径×幅×軸径(mm):60X30×6
・フラップホイールの軸付タイプ
・細部研磨に適しています
・JANコード:4582260071380
・トラスココード:828-4736
・質量:88g
【材質/仕上】
・アランダム研磨布

(i)ご注意

  • 最高回転数の範囲内でご使用ください。 使用中、異常音や異常振動が発生した場合は、直ちに停止し点検してください。

型番

1 の型番候補があります候補を表示

MM6030-150

型番
MM6030-150
型番通常単価最小発注数量スライド値引通常
出荷日

771円

5個

7日目

Loading...

  1. 1

ミユキ ミニホイール J870K 60X30X6 150#の型番MM6030-150のページです。
型番MM6030-150に関する仕様情報を記載しております。

MM6030-150で型番確定

ミユキ ミニホイール J870K 60X30X6 150#のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

このカテゴリにはこんな商品もあります!

よく一緒に購入されている商品

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口
Tel:0120-343-607
受付時間:8:00~20:00(日曜日・年末年始は除く)

チャットでのご相談も受け付けております。

受付時間: 平日 9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)