タジマ ピークスケールルーペプレートNo.8 (スケール)

タジマ ピークスケールルーペプレートNo.8 (スケール)
通常単価:
1,761
通常出荷日:
2日目

【特長】
・鋼製巻尺による、精密測定をするための補助具です。
【用途】
・鋼製巻尺精密測定用補助具に。
【商品仕様】
・測定範囲:0mm~20mm
・測定範囲:0mm~20mm
・品名:ピークスケールルーペプレート
・ケース付
・JANコード:4975364050267
・トラスココード:819-9704
・質量:5g
【材質/仕上】
・プレート:ガラス

型番

1 の型番候補があります候補を表示

MIP-20

型番
MIP-20
型番通常単価最小発注数量スライド値引通常
出荷日

1,761円

1個

2日目

Loading...

  1. 1

タジマ ピークスケールルーペプレートNo.8 (スケール)の型番MIP-20のページです。
型番MIP-20に関する仕様情報を記載しております。

MIP-20で型番確定

タジマ ピークスケールルーペプレートNo.8 (スケール)のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

このカテゴリにはこんな商品もあります!

よく一緒に購入されている商品

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口
Tel:0120-343-607
受付時間:8:00~20:00(日曜日・年末年始は除く)

チャットでのご相談も受け付けております。

受付時間: 平日 9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)