タジマ ピークスケールルーペ本体

タジマ ピークスケールルーペ本体
通常単価:
9,449
通常出荷日:
2日目

【特長】
・鋼製巻尺による、精密測定をするための補助具です。
【用途】
・鋼製巻尺精密測定用補助具に。
【商品仕様】
・品名:ピークスケールルーペ本体
・レンズ倍率:7倍
・ケース付
・JANコード:4975364050243
・トラスココード:819-9703
・質量:80g
【材質/仕上】
・レンズ:ガラス
・本体:アクリル、アルミ、樹脂

型番

1 の型番候補があります候補を表示

MIB-00

型番
MIB-00
型番通常単価最小発注数量スライド値引通常
出荷日

9,449円

1個

2日目

Loading...

  1. 1

タジマ ピークスケールルーペ本体の型番MIB-00のページです。
型番MIB-00に関する仕様情報を記載しております。

MIB-00で型番確定

タジマ ピークスケールルーペ本体のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

このカテゴリにはこんな商品もあります!

よく一緒に購入されている商品

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口
Tel:0120-343-607
受付時間:8:00~20:00(日曜日・年末年始は除く)

チャットでのご相談も受け付けております。

受付時間: 平日 9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)