3M マグネットテープ 25mmX30m 厚み0.9mm

3M マグネットテープ 25mmX30m 厚み0.9mm
通常単価:
35,861
通常出荷日:
1日目

【特長】
・粘着剤付の柔軟なゴム磁石です。
・磁気が強く、大きな保持力を有します。
・ハサミやカッターで切れます。
・温度変化にも性能は安定しています。(-40℃から70℃)
【用途】
・自動車などスチール製品の塗装用マスキングに。
・店舗オフィスのスチール製ラックやドアに。
【商品仕様】
・吸着力(N):0.43(最小)
・長さ(m):30
・表面磁束密度(T):-
・幅(mm):25
・厚さ(mm):0.9
・使用温度範囲(℃):-40~70
・引張強度(kg/cm2):48
・硬度(ショアD):40
・耐化学薬品性:耐候性◎、水◎、オゾン◎、希酸○、希塩○、油×、炎×
・切断にはカッターが必要
・JANコード:4549395515844
・トラスココード:819-1900
・質量:2400g
【材質/仕上】
・磁石部:EPDM、ストロンチウムフェライト、バリウムフェライト
・粘着剤:アクリル系

(i)ご注意

  • この商品は、一般消費者様向けの製品ではないため、表示や取扱説明書などが一般消費者様向けに表記・同梱されておりません。

型番

1 の型番候補があります候補を表示

MG09-2530

型番
MG09-2530
型番通常単価最小発注数量スライド値引通常
出荷日

35,861円

1個

1日目

Loading...

  1. 1

3M マグネットテープ 25mmX30m 厚み0.9mmの型番MG09-2530のページです。
型番MG09-2530に関する仕様情報を記載しております。

MG09-2530で型番確定

3M マグネットテープ 25mmX30m 厚み0.9mmのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

このカテゴリにはこんな商品もあります!

よく一緒に購入されている商品

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口
Tel:0120-343-607
受付時間:8:00~20:00(日曜日・年末年始は除く)

チャットでのご相談も受け付けております。

受付時間: 平日 9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)