スリーピークス ミニリードペンチ(バネ付) 115mm

スリーピークス ミニリードペンチ(バネ付) 115mm

通常単価:
1,834
通常出荷日:
5日目

【用途】
・つかむ・つぶす・曲げる・ひっぱる作業に最適
【商品仕様】
・切断能力(mm)鉄線:-
・切断能力(mm)銅線:φ1.6
・全長(mm):115
・コイルばね付
・切断能力(mm2)より線:2.0
・JANコード:4960225280075
・トラスココード:853-5149
・質量:60g
【材質/仕上】
・クロムバナジウム鋼

商品に関するお問い合わせ

チャットサポート

型番
通常出荷日

並び順

  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
通常単価

並び順

  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
数量

5日目

1,834

型番 : MFP-115
通常出荷日 5日目
通常単価 1,834

スペック

Loading...

検索中、お待ちください。

取消

スペック項目名の下部にあります選択項目から商品リストを絞り込みできます。

  1. 1

スリーピークス ミニリードペンチ(バネ付) 115mmのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

このカテゴリにはこんな商品もあります!

よく一緒に購入されている商品

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口
Tel:0120-343-607
受付時間:8:00~20:00(日曜日・年末年始は除く)

チャットでのご相談も受け付けております。

受付時間: 平日 9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)